- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, állványzat gyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Axiális és radiális rögzítési lehetőségek
- Kivitel: horonnyal
Leírás
Anyag
Forgatókar, termoplaszt.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Acél elemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát és a hengeres fogantyút szereletlen állapotban szállítjuk.
Az összeszereléshez a fogantyú tengelyét a rögzítőfuratba kell csavarni.
A kézi forgatókarok axiálisan a tengelyhez rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel, siklóreteszes csatlakozással.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Az összeszereléshez a fogantyú tengelyét a rögzítőfuratba kell csavarni.
A kézi forgatókarok axiálisan a tengelyhez rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel, siklóreteszes csatlakozással.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
07161 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.