Anyag
Forgatókar és fogantyú, termoplaszt.
Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Forgatókarok hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furat horony nélkül
kezdet
€11.27
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Forgatókarok hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furat horonnyal
kezdet
€13.22
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Forgatókarok hengeres fogantyúval, forgatható, belső négylap kulcsnyílással
kezdet
€12.85
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Forgatókar és fogantyú, termoplaszt.
Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát és a hengeres fogantyút szereletlen állapotban szállítjuk.
Az összeszereléshez a fogantyú tengelyét a rögzítőfuratba kell csavarni.
A kézi forgatókarok axiálisan a tengelyhez rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel, siklóreteszes csatlakozással.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Az összeszereléshez a fogantyú tengelyét a rögzítőfuratba kell csavarni.
A kézi forgatókarok axiálisan a tengelyhez rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel, siklóreteszes csatlakozással.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
07161 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.