text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Forgatókar, nemesacél 1.4308.

Hengeres fogantyú, termoplaszt és nemesacél 1.4404.

Kivitel
Forgatókar fémtiszta.
Termoplaszt, feketésszürke.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hasonló a DIN 469-hez.
A keresztfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak