{"product":{"productId":"agid.34389","price":203.98,"name":"Csőfogantyúk, műanyag, elektromos kapcsoló funkcióval, egy nyomógomb dugós csatlakozóval"},"currency":"EUR"}
- nyomógombbal
- piros vagy zöld LED-del
- Különböző csatlakoztatási lehetőségek
- Szerelés: a hátoldal felől
Leírás
Anyag
Termoplaszt PA6.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
További információk
Nyomógomb piros vagy zöld LED-del.
8 pólusú csatlakozó a fogantyú menetes felületében. (Elektromos csatlakozó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni).
Védettségi fokozat: IP65 (alaknál felcsavart elektromos csatlakozó esetén).
8 pólusú csatlakozó a fogantyú menetes felületében. (Elektromos csatlakozó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni).
Védettségi fokozat: IP65 (alaknál felcsavart elektromos csatlakozó esetén).
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
A alakhoz:
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel 80150-10.
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel 80150-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.