text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Termoplaszt PA6.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
További információk
Nyomógomb piros vagy zöld LED-del.
5 m hosszú elektromos kábel, amely a fogantyú csavaros felületéből van kivezetve.
Védettségi fokozat: IP65.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
A alakhoz:
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel 80150-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak