{"product":{"productId":"agid.34396","price":457.3,"name":"Csőfogantyúk, műanyag, elektromos kapcsoló funkcióval, két nyomógomb vészleállító funkcióval"},"currency":"EUR"}
- két nyomógombbal
- Vész-Állj funkcióval
- piros vagy zöld LED-del
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Leírás
Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
Vész-Állj (2 nyitó)
Nyomógomb 1 (átkapcsoló)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Elektromos csatlakozó a talpba szerelve az alsó csővégből.
Elektromos csatlakozódugó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni.
Védettségi fokozat: IP65 csatlakoztatott elektromos csatlakoztató esetén.
Optikailag illeszkedő csőfogantyú elektromos kapcsoló funkció nélkül (K1528) szállítható.
Nyomógomb 1 (átkapcsoló)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Elektromos csatlakozó a talpba szerelve az alsó csővégből.
Elektromos csatlakozódugó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni.
Védettségi fokozat: IP65 csatlakoztatott elektromos csatlakoztató esetén.
Optikailag illeszkedő csőfogantyú elektromos kapcsoló funkció nélkül (K1528) szállítható.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Vész-Állj
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb 1
5) Nyomógomb 2
6) Csatlakozó, M12x1
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb 1
5) Nyomógomb 2
6) Csatlakozó, M12x1
Accessory
Csőfogantyúk, műanyag, műanyag fogantyútalppal 06980.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel 80150-10.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel 80150-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.