text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A belső hatlap kulcsnyílású hernyócsavar révén lehetőség nyílik a nyomaték beállítására, hogy ily módon el lehessen érni a kívánt szorítóerőt. Erre akkor kerül sor, ha a fogantyú kb. 15°-ban elhajlik.

Megjegyzés:
Győződjön meg arról, hogy a fogantyú vízszintes irányban hajlik ki.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van