text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Kivitel 1
polírozott
Alaptestű anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
automataacél
Alaptest színe
fekete
Komponens színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M06
D2
14
H
21
T
9

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak