{"product":{"productId":"agid.3448","price":2.82,"name":"GOMBOK LAPOS, ALAK:L KÜLSŐ MENETTELD=M06X10, D1=16, ACÉL BARNÍTOTT"},"currency":"EUR"}
Gombok
lapos
acél
barnított
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
€2.82
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gombok
Alak
L
Menettípus
külső menet
Kivitel 1
lapos
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M06
H=Magasság
18
L=Menethossz
10
Alaktípus
külső menettel
D2
10
D3
6
H1
5
H2
9
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.