{"product":{"productId":"agid.3480","price":5.87,"name":"OVÁLIS FOGANTYÚ RÖGZÍTETT D=M16, D1=35,Hőre keményedő műanyag FÉNYESREPOLÍROZOTT FEKETE"},"currency":"EUR"}
Ovális fogantyú
rögzített
hőre keményedő műanyag
fényesre polírozott fekete
- Gombok kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
5,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ovális fogantyú
Menettípus
belső menet
Kivitel 1
rögzített
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
D1=Külső átmérő
35
D=Menet
M16
L1=Fogantyúhossz
85
T=menetmélység
30
D2
22
RoHS
true
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
fényesre polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.