text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
illesztett furat
Kivitel 2
rögzített
Terméktípus
fogantyú rögzített
DIN
DIN 950
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
14H7
L3=magasság
36
D3≈
28
Fix gömbfogantyú DIN 39, E alak
ø20 x M8 x 64
Fogantyú
gömbfogantyú
Küllők száma
3
L1
18
REACh
false
RoHS
false
UNSPSC Code
31162802

Leírás

Anyag
Kézikerék, alumínium.
Gömbfogantyú, rögzített, alumínium; acél elem, barnított.
Gömbfogantyú, forgatható, alumínium; acél elem, horganyzott és kék passzivált.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak