text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Keréktest és fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát szereletlenül szállítjuk.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Ahhoz, hogy a biztonsági hengeres fogantyút kezelőállásba lehessen helyezni, két állítási folyamatot kell elvégezni:
- A fogantyút a forgástengely körül ütközésig kell forgatni (90°).
- A fogantyút tengelyirányban a rögzítőállásba kell nyomni.
A legkényelmesebben benyomott állásban lehet a fogantyút forgatni. A magától történő visszaforgásra az elengedést követően kerül sor.
A keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik.
Felszerelési tudnivalók, lásd 06262.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.