{"product":{"productId":"agid.31855","price":32.32,"name":"Kézikerekek hengeres fogantyúval, behajtható"},"currency":"EUR"}
Anyag
Kézikerék alaptest és fogantyú, termoplaszt.
Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Kézikerék alaptest és fogantyú, termoplaszt.
Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlenül szállítjuk.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik. Felszerelési példa, lásd 06262.
A kézikerekek axiálisan keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkapcsolattal rögzíthetőek a tengelyen.
Keresztfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4026 (DIN 913) hernyócsavarral történik. Felszerelési példa, lásd 06262.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.