{"product":{"productId":"agid.31839","price":16.3,"name":"KÉZIKERÉK MÉ.2, D1=100, ALAK:EILLESZTETT FURATTAL, D2=10H7,TERMOPLASZT FEKETÉSSZÜRKE,KOMP:NEMESACÉL, FOGANTYÚ NÉLKÜL"},"currency":"EUR"}
Kézikerék
illesztett furat
termoplaszt
feketésszürke
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
Mennyiségi egység
16,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézikerék
Alak
E
Méret
2
Kivitel 1
illesztett furat
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
100
D2=Rögzítőfurat
10H7
L3=magasság
44
A1
3
Alaktípus
illesztett furattal
D
28
D3
19
Fogantyú
fogantyú nélkül
H
20
L1
13
RoHS
true
Leírás
Anyag
Kézikerék alaptest termoplaszt.
Kerékagy acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek keresztcsapokkal vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel tengelyirányban rögzíthetők a tengelyre.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.