{"product":{"productId":"agid.35531","price":12.49,"name":"Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
Illesztő furattal.
Illesztő furattal és reteszhoronnyal.
Illesztő furattal és keresztfurattal.
Illesztő furattal, reteszhoronnyal és keresztfurattal.
Illesztő furattal.
Illesztő furattal és reteszhoronnyal.
Illesztő furattal és keresztfurattal.
Illesztő furattal, reteszhoronnyal és keresztfurattal.
Több
Kevesebbet
Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, A alak, illesztő furattal és keresztfurattal
kezdet
13,25 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, B alak, reteszhoronnyal és keresztfurattal
kezdet
14,46 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, C alak, illesztő furattal és reteszhoronnyal
kezdet
13,81 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, E alak, illesztő furattal
kezdet
12,49 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
Illesztő furattal.
Illesztő furattal és reteszhoronnyal.
Illesztő furattal és keresztfurattal.
Illesztő furattal, reteszhoronnyal és keresztfurattal.
Illesztő furattal.
Illesztő furattal és reteszhoronnyal.
Illesztő furattal és keresztfurattal.
Illesztő furattal, reteszhoronnyal és keresztfurattal.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata mellékelve.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Agyburkolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Rajzi hivatkozás
1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest
Accessory
07375 Rögzítő korongok.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.