- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, állványzat gyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Da alak: előfúrt
- Acél vagy nemesacél agy
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Agy, 1.4305 nemesacél, fényes.
Fogantyú, forgatható, 1.4305 nemesacél, fényes.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A kézikerék szereletlen fogantyúval kerül szállításra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.