Anyag
Fogantyú merevítő: alumínium.
Fogantyú szára és fedél PA 6.
Csavar és peremes anya: acél.
Fogantyú szára és fedél PA 6.
Csavar és peremes anya: acél.
Kivitel
Fogantyú szár, natúr színre vagy feketére eloxált.
Csavar és vállanya horganyzott
Csavar és vállanya horganyzott
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Fogantyú merevítő: alumínium.
Fogantyú szára és fedél PA 6.
Csavar és peremes anya: acél.
Fogantyú szára és fedél PA 6.
Csavar és peremes anya: acél.
Kivitel
Fogantyú szár, natúr színre vagy feketére eloxált.
Csavar és vállanya horganyzott
Csavar és vállanya horganyzott
További információk
- 19”
- zárt kialakítás
- egyszerű szerelés
- a fedél szerelése egy kímélő kalapáccsal történik
- zárt kialakítás
- egyszerű szerelés
- a fedél szerelése egy kímélő kalapáccsal történik
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.