text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Talp és fogantyú szár, EN AW-6060 alumínium.
Összekötő stiftek, nemesacél.
Kivitel
Talp és fogantyú szár, finomra köszörült, feketére vagy natúr színre eloxált.
További információk
A masszív kivitel révén ez a fogantyú sorozat élvédőként is használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak