Anyag
Termoplaszt PPA (nagy hőállóságú), üvegszál-erősítéssel.
Persely, nemesacél.
Persely, nemesacél.
Kivitel
Fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Termoplaszt PPA (nagy hőállóságú), üvegszál-erősítéssel.
Persely, nemesacél.
Persely, nemesacél.
Kivitel
Fekete.
További információk
Ez a kengyelfogantyú nagy mérettel és kellemes tapintással rendelkezik.
Zárt, sima építési módjának köszönhetően jól tisztítható (alkalmas pl. élelmiszeripari termékekhez, gyógyászati eszközökhöz).
Zárt, sima építési módjának köszönhetően jól tisztítható (alkalmas pl. élelmiszeripari termékekhez, gyógyászati eszközökhöz).
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 160 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Gőzzel történő sterilizálásra alkalmas (gyógyászati eszközök).
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Gőzzel történő sterilizálásra alkalmas (gyógyászati eszközök).
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.