- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nagy térfogat, kényelmes tapintás és ergonomikus keresztmetszet
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő alátéteket és anyákat
Leírás
Anyag
Termoplaszt PA (poliamid), üveggolyó erősítésű.
Csavar és anya, acél vagy nemesacél.
Csavar és anya, acél vagy nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
Ez a kengyelfogantyú nagy mérettel és kellemes tapintással rendelkezik.
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő anyákat és alátéteket is.
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő anyákat és alátéteket is.
Felszerelés
A alak a kezelőoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.