text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptestű anyaga
poliamid
Komponens anyaga
nemesacél
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Furattávolság
140
D=Rögzítőfurat
M08
F=Teherbírás (N)
1000
L=Hossz
170
Alaktípus
átmenő furattal
B
24
C
14,2
H
45
H1
30
Kengyelfogantyú keresztmetszet
ergonómikus
S
28
Szerelés
a kezelői oldalról

Leírás

Anyag
Termoplaszt PA (poliamid), üveggolyó erősítésű.
Csavar és anya, acél vagy nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
Ezt a kengyelfogantyút nagy térfogata és kellemes tapintása jellemzi.
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat és a hozzájuk tartozó alátéteket és anyákat.

Az „A” csavarozási méret a fogantyú beszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formázás során fellépő hajlítófeszültség miatt eltérő lehet.
Felszerelés
A alak a kezelőoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak