- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Leírás
Termékleírás
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható (alkalmas pl. élelmiszeriparban, orvosi technikában).
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható (alkalmas pl. élelmiszeriparban, orvosi technikában).
Anyag
Kengyelfogantyú, nemesacél precíziós öntésű, 1.4404.
Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél (1.4404).
Kivitel
homokfúvott és elektropolírozott.
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia .
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia .
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
Szállítási terjedelem
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő alátéteket és anyákat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.