{"product":{"productId":"agid.17293","price":11.65,"name":"Tartóelemek, alumínium"},"currency":"EUR"}
- Alumínium
- Natúr színre vagy feketére eloxált
- Felszereletlen
Leírás
Anyag
Tartódarab, EN AW-6063.
Takarósapkák, termoplaszt.
Hernyócsavar, ISO 4766-14H.
Takarósapkák, termoplaszt.
Hernyócsavar, ISO 4766-14H.
Kivitel
Tartódarab, natúr színre vagy feketére eloxált.
Takarósapkák, világosszürke vagy fekete.
Takarósapkák, világosszürke vagy fekete.
További információk
A tartódarabokat szereletlenül szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.