{"product":{"productId":"agid.3914","price":205.31,"name":"Csőfogantyúk, nemesacél, precíziós öntésű fogantyútalppal, felszerelés a kezelőoldalon"},"currency":"EUR"}
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nemesacél 1.4301 összekötő cső és rögzítőanyag
- Színváltozatok: köszörült és bordázott fekete műanyag
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Leírás
Anyag
Összekötő cső és rögzítőanyag, 1.4301 nemesacél.
Talp, 1.4581 finomöntvény.
Kivitel
Összekötő cső, finomköszörült vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.
Talp, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
Talp, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
További információk
A csőfogantyúkhoz (A alak) hengeresfejű belső hatlap kulcsnyílású csavarok, anyák és alátétek mellékelve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.