{"product":{"productId":"agid.11879","price":93.82,"name":"Csőfogantyúk, nemesacél, műanyag fogantyútalppal, csavarfej betéttel"},"currency":"EUR"}
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fröccsenő víz elleni védelem O-gyűrűk révén
- A alak: csavarfej betét
- Szerelés: a kezelőoldal vagy hátoldal felől
Leírás
Anyag
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Összekötő cső, 1.4301 nemesacél.
Betétek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Talp, finom szerkezetű, fekete.
Összekötő csövek, finomra köszörült.
Betétek, finomesztergált.
Összekötő csövek, finomra köszörült.
Betétek, finomesztergált.
További információk
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag csapon.
Fröccsenő víz elleni védelem O-gyűrűk révén.
A különböző rögzítőbetétek csavaros szerelés tesznek lehetővé elölről, hátulról és egymással.
A csavarfejes betétes fogantyúk nemesacél rögzítőanyaggal kerülnek szállításra.
A menetes betétes fogantyúk csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Fröccsenő víz elleni védelem O-gyűrűk révén.
A különböző rögzítőbetétek csavaros szerelés tesznek lehetővé elölről, hátulról és egymással.
A csavarfejes betétes fogantyúk nemesacél rögzítőanyaggal kerülnek szállításra.
A menetes betétes fogantyúk csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Csavarfejes betét (A), ill. menetes betét (B).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.