{"product":{"productId":"agid.3822","price":14.78,"name":"Kengyelfogantyúk, műanyag, mindkét oldalon ferdén levágott, puha belső felülettel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Kemény komponensek termoplasztból, üvegszemcse erősítéssel. Puha komponensek SEBS-ből.
Kivitel
Kemény komponensek mattfekete; puha komponensek bazaltszürke.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Kemény komponensek termoplasztból, üvegszemcse erősítéssel. Puha komponensek SEBS-ből.
Kivitel
Kemény komponensek mattfekete; puha komponensek bazaltszürke.
További információk
Nagy terhelhetőségű poliamid fogantyú. Nagyon kényelmes fogás a puha belső felületnek köszönhetően.
Szállítás feketére horganyzott hengeresfejű csavarokkal, anyákkal és alátétekkel. Nedves alkalmazások esetén nemesacél (1.4301) rögzítőanyag van mellékelve.
Szállítás feketére horganyzott hengeresfejű csavarokkal, anyákkal és alátétekkel. Nedves alkalmazások esetén nemesacél (1.4301) rögzítőanyag van mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Egyedi igényre
Egyéni feliratozással a puha komponenssel, nyomott vagy domború. A kemény és puha komponensek minden RAL színárnyalatban kaphatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.