text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ötágú Csillagfogantyú
Alak
K
Menettípus
belső menet
Kivitel 1
polírozott
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
nemesacél
Alaptest színe
fekete
Komponensek színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M6
H=Magasság
28
T=menetmélység
9
D2
20
H1
14
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak