{"product":{"productId":"agid.21504","price":3.85,"name":"ÖTÁGÚ CSILLAGFOGANTYÚ POLÍROZOTT D=M08,ALAK:K Hőre keményedő műanyag, FEKETE,KOMP:AUTOM.ACÉL, KÉK PASSZIVÁLT, D1=50"},"currency":"EUR"}
Ötágú Csillagfogantyú
polírozott
hőre keményedő műanyag
fekete
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
€3.85
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ötágú Csillagfogantyú
Alak
K
Menettípus
belső menet
Kivitel 1
polírozott
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
anyaga
automataacél
Alaptest
színe
fekete
Komponensek
színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M8
H=Magasság
35
T=menetmélység
12
D2
25
H1
17,5
RoHS
true
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.