text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
Alak
L
DIN Szabvány
hasonló, mint a DIN 6335
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M08
H=Magasság
25
L=Menethossz
30
D2
14

Leírás

Anyag

Alumínium.

Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.

Keresztcsap, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Csillagfogantyú, koptatócsiszolt.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak