{"product":{"productId":"agid.30300","price":1.83,"name":"Csillagmarkolatok elvesztés elleni pánttal, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acélelemek"},"currency":"EUR"}
Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Csillagmarkolatok elvesztés elleni pánttal, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acélelemek, belső menet, KS alak
kezdet
2,12 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csillagmarkolatok elvesztés elleni pánttal, hasonló, mint DIN 6336, nemesacél acélelemek, külső menet, LS alak
kezdet
1,83 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
További információk
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Rajzi hivatkozás
KS alak: menetes persely fedéllel
LS alak: külső menet
LS alak: külső menet
Accessory
A biztosítópánt tartozékként is beszerezhető, lásd 03198-04190.