{"product":{"productId":"agid.27076","price":1.09,"name":"KERESZTFOGANTYÚ, ELŐREÁLLÓ PERSELLYEL,ALAK:K D=M05, D1=25, POLIAMIDFEKETÉSSZÜRKE, KOMP:ACÉL KÉKREPASSZIVÁLT"},"currency":"EUR"}
Keresztfogantyú
poliamid
feketésszürke
- Zárt fogantyúkontúr
- Jól tisztítható
- Fokozott higiéniai követelményekhez
Mennyiségi egység
1,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Alak
K
Menettípus
belső menet
Kivitel 2
előreálló persellyel
Alaptestű anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
Alaptest színe
feketésszürke
Komponens felülete
kékre passzivált
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M05
H=Magasság
18
T=Menetmélység
9
D2
10
H2
9
H3
7
Leírás
Anyag
Üvegszál-erősítésű termoplaszt, RAL 7021 feketésszürke.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
Ezeket a keresztmarkolatokat kifejezetten fokozott higiéniai követelményeknek megfelelő használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.
Előnyök
Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor), nincs mérgező mellékhatása (biokompatibilis).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.