{"product":{"productId":"agid.22950","price":14.27,"name":"Műanyag csillag fogantyúk szorítóerő multiplikátorral"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fekete termoplaszt, poliamid csillag fogantyúk.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél acél elemek.
Kivitel
Kék passzivált vagy csupasz nemesacél acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Több
Kevesebbet
Műanyag csillag fogantyúk, K alak, szorítóerő multiplikátorral, menetes persellyel
kezdet
14,27 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Műanyag csillag fogantyúk, L alak, szorítóerő multiplikátorral, külső menettel
kezdet
14,51 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A beépített szorítóerő multiplikátorral ellátott csillag fogantyúknál kétszeres szorítóerő érhető el a szokásos csillag fogantyúkhoz képest.
Ezenkívül ez a termék korlátozott kézerővel rendelkező személyek által is használható (pl. a rehabilitációs területen) annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel hasonlóan nagy szorítóerőt érjenek el. Ugyancsak kevesebb kézierőre van szükség a megszorított csillag fogantyúk meglazításához.
A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
A nagy, rögzített illesztőfelület miatt a befogott alkatrész tartósan védett. Ezáltal nincs szükség alátétre.
A moduláris felépítésnek köszönhetően számos speciális kivitel kapható.
Ezenkívül ez a termék korlátozott kézerővel rendelkező személyek által is használható (pl. a rehabilitációs területen) annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel hasonlóan nagy szorítóerőt érjenek el. Ugyancsak kevesebb kézierőre van szükség a megszorított csillag fogantyúk meglazításához.
A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
A nagy, rögzített illesztőfelület miatt a befogott alkatrész tartósan védett. Ezáltal nincs szükség alátétre.
A moduláris felépítésnek köszönhetően számos speciális kivitel kapható.
Anyag
Fekete termoplaszt, poliamid csillag fogantyúk.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél acél elemek.
Kivitel
Kék passzivált vagy csupasz nemesacél acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Előnyök
Jelentősen nagyobb szorítóerők ugyanazzal a meghúzási nyomatékkal.
Kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy, nagy teherbírással és hosszú élettartammal.
A rögzített illesztőfelület megvédi az alkatrészt.
Kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy, nagy teherbírással és hosszú élettartammal.
A rögzített illesztőfelület megvédi az alkatrészt.
Egyedi igényre
További menethosszok.
Rajzi hivatkozás
K alak: belső menet
L alak: külső menet
L alak: külső menet