text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál-erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, EU10/2011 és FDA-kompatibilis.

1.4404. rozsdamentes acél elemek
Kivitel
Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A fémdetektorral kimutatható adalék részleges színeltéréseket okozhat a műanyag felületen.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van