- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Leírás
Anyag
EN AW-6060 profilozott alumínium.
Kivitel
Profilozott alumínium, matt fényesre eloxált.
További információk
A profilozott fogantyúk M6 belső menettel vagy M5 süllyesztettfejű csavarokhoz való átmenő furattal érhetőek el oldalról való szereléshez, .
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.