{"product":{"productId":"agid.3642","price":15,"name":"Lapos szorítókarok külső menettel, 0 fok"},"currency":"EUR"}
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Ideális szűkös helyviszonyokhoz
- A lapos kivitel további biztonságot nyújt
Leírás
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.