{"product":{"productId":"agid.14688","price":25.35,"name":"Szorítókarok, lapos, nemesacél, belső menettel, 0 fok"},"currency":"EUR"}
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Anyaga: nemesacél 1.4305, korrózióálló
- Lapos fogantyú szűkös helyviszonyokhoz
Leírás
Anyag
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
acélelemek, fényes.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.