{"product":{"productId":"agid.3688","price":91.48,"name":"RÖGZÍTŐ, MÉ.1 X=12, A=150, ALAK:0°,EDZETT ACÉL BARNÍTOTT, KOMP:AUTOM.ACÉL"},"currency":"EUR"}
Rögzítő
edzett acél
barnított
- Korlátozott befogási területen végzett befogásra és oldásra
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, hegesztéstechnika
- Kapható szabványkivitelben (A szorítócsap) és speciális kivitelben (B szorítócsap)
- Kivitel: illesztett furat
- Különböző méretek
Mennyiségi egység
€91.48
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő
Alak
0°
Méret
1
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
barnított
A=Fogantyúhossz
150
X=furat
12
A1
168
A2
48
Alaktípus
0°
D
22
D1
33
D2
17
D3
22
D4
36
H
31
H1
4,5
H2
15,5
H3
3
Rögzítési mód
illesztő furat horonnyal
Rögzítőhornyok
darabszáma
7
Leírás
Anyag
Ház, nemesíthető acél; szorítóanya és szorítócsap, betétedzésű automataacél.
Kivitel
barnított.
Felár ellenében mattra vagy fényesre krómozott kivitelek is szállíthatók.
Felár ellenében mattra vagy fényesre krómozott kivitelek is szállíthatók.
További információk
Szorítócsapok A (racsnizáshoz) normál kivitelben:
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, nagyobb utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart 180°-ban kell elfordítani.
Szorítócsapok, B speciális kivitel:
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, kis utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart nem kell elfordítani. A következő horonyba történő bereteszeléshez ki kell húzni.
Rögzítő illesztett furattal Ø H7, reteszhoronnyal a DIN 6885 1. lap szerint
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, nagyobb utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart 180°-ban kell elfordítani.
Szorítócsapok, B speciális kivitel:
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, kis utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart nem kell elfordítani. A következő horonyba történő bereteszeléshez ki kell húzni.
Rögzítő illesztett furattal Ø H7, reteszhoronnyal a DIN 6885 1. lap szerint
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső négylap kulcsnyílások.
”A” méret felár ellenében más speciális hosszakban is szállítható.
Speciális kivitel: Rögzítőcsap, B.
”A” méret felár ellenében más speciális hosszakban is szállítható.
Speciális kivitel: Rögzítőcsap, B.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.