{"product":{"productId":"agid.3334","price":4.58,"name":"Adagológombok, A alak, skála nélkül"},"currency":"EUR"}
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A alak: skála nélkül
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Persely, kék passzivált.
További információk
Elérhető skála nélküli kivitelben, egy részosztással vagy 20 osztásos skálával és 10 számjeggyel.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Egyedi igényre
Speciális skálák.
Rajzi hivatkozás
A alak: skála nélkül
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.