text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Menettípus
külső menet
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
automataacél
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M5
H=Magasság
15
L=menethossz
10
D3
10,6
K
9
RoHS
true

Leírás

Anyag

Erősített poliamid termoplaszt fogantyú, feketésszürke.

5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél menetes csap.

Kivitel
Kék passzivált acél, csupasz nemesacél menetes csap.
Előnyök
A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek és menethosszok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak