{"product":{"productId":"agid.22904","price":1.04,"name":"RECÉZETT FEJŰ CSAVAR D=M06X10, D1=25,H=17, TERMOPLASZT FEKETÉSSZÜRKERAL7021, KOMP:AUTOM.ACÉL BP KÉKREPASSZIVÁLT"},"currency":"EUR"}
Recézett fejű csavar
termoplaszt
feketésszürke, RAL 7021
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
1,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Menettípus
külső menet
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
automataacél
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
felülete
kékre passzivált
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
H=Magasság
17
L=menethossz
10
D3
12
K
10
RoHS
true
UNSPSC Code
31161505
Leírás
Anyag
Erősített poliamid termoplaszt fogantyú, feketésszürke.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél menetes csap.
Kivitel
Kék passzivált acél, csupasz nemesacél menetes csap.
Előnyök
A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek és menethosszok.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek és menethosszok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.