{"product":{"productId":"agid.3340","price":1.28,"name":"RECÉZETT ANYA MAGAS D=M08 D1=30 H=18,AUTOM.ACÉL BARNÍTOTT"},"currency":"EUR"}
Recézett Anya
magas
automataacél
barnított
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyaga: automataacél vagy nemesacél 1.4305
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett Anya
Menettípus
belső menet
Kivitel 1
magas
DIN Szabvány
DIN 466
Alaptestű anyaga
automataacél
Alaptest színe
barnított
Acélkulcs
1.0715
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M08
H=Magasság
18
D3
16
K
6
Leírás
Anyag
Automataacél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A magas kivitelű M12 recézettfejű anyák nincsenek feltüntetve a hivatalos szabványlapon.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.