{"product":{"productId":"agid.20415","price":0.88,"name":"Recézett fejű gombok, hőre keményedő műanyag, C alak, menetes zsákfurattal"},"currency":"EUR"}
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- C alak: menetes zsákfurat (műanyag)
- Különböző menetméretek
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.