{"product":{"productId":"agid.20415","price":1.08,"name":"Recézett fejű gombok, E-alak, menetes persellyel"},"currency":"EUR"}
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- E alak: menetes persely (sárgaréz vagy acél)
- Különböző menetméretek
Leírás
Anyag
PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Menetes persely, acél vagy sárgaréz.
Menetes persely, acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Menetes persely, horganyzott vagy sárgaréz, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.