{"product":{"productId":"agid.26970","price":5.44,"name":"Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető, külső menettel"},"currency":"EUR"}
- vizuálisan észlelhető
- ultramarin kék RAL 5002
- Élelmiszerkonform anyagok
Leírás
Termékleírás
A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.