text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett Anya
Menettípus
belső menet
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptestű anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M08
H=Magasság
17
D3
20
D4
8,3
K
12

Leírás

Termékleírás
A gyorsszorító funkcióval rendelkező recézett anyákat olyan készülékeknél használják, ahol nagy szorítóerőkre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Anyag

Nemesíthető acél vagy 1.4404 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak