{"product":{"productId":"agid.3507","price":1.94,"name":"RECÉZETT MARKOLAT MÉ.1, D1=40D=6 ,ALAK:H, TERMOPLASZT FEKETÉSSZÜRKERAL7021, KOMP:ACÉL, FED.:FEKETÉSSZÜRKERAL 7021"},"currency":"EUR"}
Recézett markolat
termoplaszt
feketésszürke, RAL 7021
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
€1.94
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
H
Menettípus
illesztett furat
Méret
1
Alaptestű anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Külső átmérő
40
D=Furat
6
H=Magasság
31
T=Furatmélység
10
D2
16,5
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
13
PL NOVOgrip
TRUE
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.