text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Menettípus
külső menet
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
24
D=Menet
M6
H=Magasság
15
L=menethossz
20
D3
13
D4
10
H1
9,5
K
9
RoHS
true
UNSPSC Code
31161505

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Menetes csap, horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak