text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Menettípus
külső menet
Alaptestű anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
35
D=Menet
M10
H=Magasság
18,5
L=Menethossz
30
D3
18
D4
14
H1
11
K
12

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Menetes csap, horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak