text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Menettípus
külső menet
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M5
H=Magasság
14,5
L=menethossz
18
D3
12
D4
8
H1
10
K
8
RoHS
true
UNSPSC Code
31161505

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Menetes csap, horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak