text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
fekete, szürke vagy vörös.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4762.

Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt. A fekete recézettgomb-szín esetén nincs szükség színkódra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van